??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1664/212-1000 - Interruptor electrónico, 4 canales, Tensión de entrada 24V DC, ajustable 2 … 12A, Limitación activa de la corriente, capacidad de comunicación
Lista de materiales
787-1664/212-1000
Item-No.
787-1664/212-1000
Designación
Interruptor electrónico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
115.50 mm
Ancho
45.00 mm
Profundidad
90.00 mm
Color
gris claro
Peso
170.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD