??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1664/212-1000 - Elektronischer Schutzschalter, 4-kanalig, Eingangsspannung DC 24 V, einstellbar 2 … 12 A, aktive Strombegrenzung, kommunikationsfähig
Stückliste
787-1664/212-1000
Bestell-Nr.
787-1664/212-1000
Bezeichnung
Elektronischer Schutzschalter
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
115.50 mm
Breite
45.00 mm
Tiefe
90.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
170.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen