??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1664/006-1054 - Elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 4-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, do nastawiania 0.5 … 6 A, aktywne ograniczenie prądu, zestyk sygnalizacyjny, konfiguracja specjalna
Lista materiałowa
787-1664/006-1054
Nr zamówienia.
787-1664/006-1054
Description
Elektroniczny wyłącznik nadprądowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
115.50 mm
szerokość
45.00 mm
głębokość
90.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
170.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD