??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1664/000-080 - Disjoncteur électronique, 4 canaux, Tension d'entrée 24 V DC, réglable 1 … 10 A, IO-Link
Nomenclature
787-1664/000-080
No de produit
787-1664/000-080
Désignation
Disjoncteur électronique
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
115.50 mm
Largeur
45.00 mm
Profondeur
90.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
170.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés