??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1644 - Primär getaktete Stromversorgung, Classic, 3-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 40 A, TopBoost, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-1644
Bestell-Nr.
787-1644
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
198.00 mm
Breite
126.00 mm
Tiefe
127.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
2800.000 g
Bemerkungen
DC 24 V / 40 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen