??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1634 - Primär getaktete Stromversorgung, Classic, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 20 A, TopBoost, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-1634
Bestell-Nr.
787-1634
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
170.00 mm
Breite
95.00 mm
Tiefe
127.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
1600.000 g
Bemerkungen
DC 48 V / 5 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen