??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1634 - Alimentatore switching, Classic, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 20 A, TopBoost, Contatto DC OK
Lista materiale
787-1634
Codice art.
787-1634
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
170.00 mm
Larghezza
95.00 mm
Lunghezza
127.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
1600.000 g
Comment
DC 48 V / 5 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD