??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1634 - Alimentation à découpage primaire, Classic, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 20 A, TopBoost, Contact DC-OK
Nomenclature
787-1634
No de produit
787-1634
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
170.00 mm
Largeur
95.00 mm
Profondeur
127.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
1600.000 g
Comment
DC 48 V / 5 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés