??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1621 - Switched-mode power supply, Classic, 1-phase, 12 VDC output voltage, 7 A output current, DC OK signal
Bill of material
787-1621
Item-No.
787-1621
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
119.00 mm
Width
52.00 mm
Depth
90.00 mm
Color
light gray
Weight
384.000 g
Comment
DC 12 V / 7 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)