??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1621 - Alimentatore switching, Classic, 1 fase, Tensione d'uscita 12 V DC, Corrente d'uscita 7 A, Segnale DC OK
Lista materiale
787-1621
Codice art.
787-1621
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
119.00 mm
Larghezza
52.00 mm
Lunghezza
90.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
384.000 g
Comment
DC 12 V / 7 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD