??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1616/000-070 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Classic, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 4 A, sygnał DC O.K.
Lista materiałowa
787-1616/000-070
Nr zamówienia.
787-1616/000-070
Description
zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
119.00 mm
szerokość
52.00 mm
głębokość
90.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
384.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD