??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1616/000-070 - Switched-mode power supply, Classic, 1-phase, 24 VDC output voltage, 4 A output current, DC OK signal
Bill of material
787-1616/000-070
Item-No.
787-1616/000-070
Description
Switched-mode power supply
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
119.00 mm
Width
52.00 mm
Depth
90.00 mm
Color
light gray
Weight
384.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей