??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1616/000-070 - Alimentation à découpage primaire, Classic, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 4 A, Signal DC-OK
Nomenclature
787-1616/000-070
No de produit
787-1616/000-070
Désignation
Alimentation à découpage primaire
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
119.00 mm
Largeur
52.00 mm
Profondeur
90.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
384.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés