??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1611 - Alimentatore switching, Classic, 1 fase, Tensione d'uscita 12 V DC, Corrente d'uscita 4 A, NEC Classe 2, Segnale DC OK
Lista materiale
787-1611
Codice art.
787-1611
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
107.50 mm
Larghezza
45.00 mm
Lunghezza
90.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
210.000 g
Comment
DC 12 V / 4 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD