??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1606 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Classic, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 2 A, NEC Class 2, sygnał DC O.K.
Lista materiałowa
787-1606
Nr zamówienia.
787-1606
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
107.50 mm
szerokość
45.00 mm
głębokość
90.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
210.000 g
Comment
DC 24 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD