??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1606 - Primär getaktete Stromversorgung, Classic, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 2 A, NEC Class 2, DC-OK-Signal
Stückliste
787-1606
Bestell-Nr.
787-1606
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
107.50 mm
Breite
45.00 mm
Tiefe
90.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
210.000 g
Bemerkungen
DC 24 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen