??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1606 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, Classic, monofásico, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 2A, NEC Class 2, Señal DC-OK
Lista de materiales
787-1606
Item-No.
787-1606
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
107.50 mm
Ancho
45.00 mm
Profundidad
90.00 mm
Color
gris claro
Peso
210.000 g
Comment
DC 24 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD