??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1226 - Switched-mode power supply, Compact, 1-phase, 24 VDC output voltage, 6 A output current, DC-OK LED
Bill of material
787-1226
Item-No.
787-1226
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
90.00 mm
Width
144.00 mm
Depth
56.00 mm
Color
light gray
Weight
510.000 g
Comment
DC 24 V / 6 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей