??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1221 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, Compact, monofásico, Tensión de salida 12V DC, Corriente de salida 8A, DC-OK LED
Lista de materiales
787-1221
Item-No.
787-1221
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
90.00 mm
Ancho
108.00 mm
Profundidad
56.00 mm
Color
gris claro
Peso
422.800 g
Comment
DC 12 V / 8 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD