??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1221 - Alimentatore switching, Compact, 1 fase, Tensione d'uscita 12 V DC, Corrente d'uscita 8 A, LED DC-OK
Lista materiale
787-1221
Codice art.
787-1221
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
90.00 mm
Larghezza
108.00 mm
Profondita
56.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
422.800 g
Comment
DC 12 V / 8 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD