??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1221 - Alimentation à découpage primaire, Compact, monophasé, Tension de sortie 12 V DC, Courant de sortie 8 A, LED DC OK
Nomenclature
787-1221
No de produit
787-1221
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
90.00 mm
Largeur
108.00 mm
Profondeur
56.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
422.800 g
Comment
DC 12 V / 8 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés