??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1211 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Compact, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 12 V DC, prąd wyjściowy 5 A, LED DC OK
Lista materiałowa
787-1211
Nr zamówienia.
787-1211
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
90.00 mm
szerokość
72.00 mm
głębokość
56.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
270.000 g
Comment
DC 12 V / 5 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD