??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1014/072-000 - DC-DC-Wandler, Compact, Eingangsspannung DC 72 V, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 2 A
Stückliste
787-1014/072-000
Bestell-Nr.
787-1014/072-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
59.00 mm
Breite
72.00 mm
Tiefe
89.00 mm
Bemerkungen
DC 72 V / DC 24 V / 2 A
Gewicht
250.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen