??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1014/072-000 - Convertisseur DC-DC, Compact, Tension d'entrée 72 V DC, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 2 A
Nomenclature
787-1014/072-000
No de produit
787-1014/072-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
59.00 mm
Largeur
72.00 mm
Profondeur
89.00 mm
Comment
DC 72 V / DC 24 V / 2 A
Poids
250.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés