??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1014/072-000 - Convertidor DC/DC, Compact, Tensión de entrada 72V DC, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 2A
Lista de materiales
787-1014/072-000
Item-No.
787-1014/072-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
59.00 mm
Ancho
72.00 mm
Profundidad
89.00 mm
Comment
DC 72 V / DC 24 V / 2 A
Peso
250.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD