??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1001 - Switched-mode power supply, Compact, 1-phase, 12 VDC output voltage, 2 A output current
Bill of material
787-1001
Item-No.
787-1001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
59.00 mm
Width
54.00 mm
Depth
89.00 mm
Comment
DC 12 V / 2 A
Weight
180.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей