??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1001 - Alimentation à découpage primaire, Compact, monophasé, Tension de sortie 12 V DC, Courant de sortie 2 A
Nomenclature
787-1001
No de produit
787-1001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
59.00 mm
largeur
54.00 mm
Profondeur
89.00 mm
Comment
DC 12 V / 2 A
Poids
180.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés