??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
785-623 - morsetto per equilibratura di potenziale per 1 conduttore CON PIASTRINA TERMINALE INTEGRATA
Lista materiale
785-623
Codice art.
785-623
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
6 - 35 mm²
Sezione
8 - 02 AWG
Lunghezza spelatura
23 - 23 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
125 A
Altezza
44.50 mm
Larghezza
16.00 mm
Profondita
116.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grau
Peso
91.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD