??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
785-623 - Borne de compensation de potentiel pour 1 conducteur avec plaque d'extrémité intégrée
Nomenclature
785-623
No de produit
785-623
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
6 - 35 mm²
sections
8 - 02 AWG
Longueur de dénudage
23 - 23 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
125 A
hauteur
44.50 mm
largeur
16.00 mm
Profondeur
116.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
91.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés