??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
785-623 - Borna de conexión a potencial,1 conductor con placa final integrada
Lista de materiales
785-623
Item-No.
785-623
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
6 - 35 mm²
Sección
8 - 02 AWG
Longitud de pelado
23 - 23 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
125 A
Altura
44.50 mm
Ancho
16.00 mm
Profundidad
116.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
91.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD