??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
785-623 - 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme mit integrierter Abschlussplatte
Stückliste
785-623
Bestell-Nr.
785-623
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
6 - 35 mm²
Querschnitt
8 - 02 AWG
Abisolierlänge
23 - 23 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
125 A
Höhe
44.50 mm
Breite
16.00 mm
Tiefe
116.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
91.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen