??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
785-623 - 1-Conductor power distribution disconnect terminal block with integrated end plate
Lista materiałowa
785-623
Nr zamówienia.
785-623
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
6 - 35 mm²
Cross section
8 - 02 AWG
długość odizolowania przewodu
23 - 23 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
125 A
wysokość
44.50 mm
szerokość
16.00 mm
głębokość
116.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grau
masa
91.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD