??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
784-613 - Borna seccionable de neutro, 1 conductor
Lista de materiales
784-613
Item-No.
784-613
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 10 mm²
Sección
24 - 08 AWG
Longitud de pelado
12 - 13 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
57 A
Altura
43.50 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
82.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
blau
Peso
32.850 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD