??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
783-623 - Borna de conexión a potencial,1 conductor Marcaje central hasta carril DIN 35
Lista de materiales
783-623
Item-No.
783-623
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 16 mm²
Sección
24 - 06 AWG
Longitud de pelado
16 - 17 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
68 A
Altura
43.50 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
88.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
43.518 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD