??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7820000290 - WDU 2.5 BL RU
Lista materiale
Weidmueller 7820000290
Preview
Manufacturer Product ID
7820000290
Manufacturer Type Description
WDU 2.5 BL RU
Description short
Morsettiera passante, Collegamento a vite, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di collegamenti: 2
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN-Code
4050118667264
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.007 kg
depth
46.250 mm
height
60 mm
width
5.100 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD