??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
7820000290 - WDU 2.5 BL RU
Lista de materiales
Weidmueller 7820000290
Preview
Manufacturer Product ID
7820000290
Manufacturer Type Description
WDU 2.5 BL RU
Description short
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de conexiones: 2
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN-Code
4050118667264
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.007 kg
depth
46.250 mm
height
60 mm
width
5.100 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD