??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
782-613 - Morsetto sezionatore del neutro per 1 conduttore, 6 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
782-613
Codice art.
782-613
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 6 mm²
Sezione
24 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
41 A
Altezza
43.50 mm
Larghezza
8.00 mm
Profondita
82.50 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
blau
Peso
24.980 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD