??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
782-613 - Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur, 6 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
782-613
No de produit
782-613
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 6 mm²
sections
24 - 10 AWG
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
41 A
hauteur
43.50 mm
largeur
8.00 mm
Profondeur
82.50 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
blau
Poids
24.980 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés