??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
782-613 - 1-przewodowa złączka rozłączalna N, 6 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
782-613
Nr zamówienia.
782-613
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 6 mm²
Cross section
24 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
41 A
wysokość
43.50 mm
szerokość
8.00 mm
głębokość
82.50 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
blau
masa
24.980 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD