??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
782-613 - 1-Leiter-N-Trennklemme, 6 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
782-613
Bestell-Nr.
782-613
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 6 mm²
Querschnitt
24 - 10 AWG
Abisolierlänge
12 - 13 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
41 A
Höhe
43.50 mm
Breite
8.00 mm
Tiefe
82.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
blau
Gewicht
24.980 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen