??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
782-607 - Borna de tierra para 2 conductores, 6 mm², Marcaje central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
782-607
Item-No.
Designación
Borna de tierra para 2 conductores, 6 mm², verde-amarillo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
6.00 mm²
rígido, enchufable
0.2 - 6 mm²
rígido, enchufable directamente
mm²
flexible, enchufable
0.2 - 6 mm²
flexible con terminal mín.
mm²
Longitud de pelado
12 - 13 mm
Número de puntos de conexión
2
Número total de los potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
8.00 mm
Altura de montaje más baja posible
43.50 mm
Longitud
82.50 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
verde-amarillo
Peso
g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
GTIN
número de Aduanas
85369010000
país de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Borna de tierra para 2 conductores
Descripción del producto del fabricante
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.20 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
6.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.20 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
6.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.20 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
6.00 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
6.00 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
2
Número de pisos
1
Tipo de conexión de eléctrica 1
conexión de resorte de tensión
Tipo de conexión de eléctrica 2
conexión de resorte de tensión
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/782-607
AWG de trenzado fino min.
24
AWG de trenzado fino máx.
10
Pisos puenteados internamente
Nein
min. Longitud de pelado
12.00 mm
max. Longitud de pelado
13.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD