??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
782-601 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 6 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
782-601
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 6 mm²
sections
24 - 10 AWG
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
tension de mesure
V
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
degré de pollution
ampérage
A
hauteur
43.50 mm
largeur
8.00 mm
Profondeur
82.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
LINKDE
LINKEN
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés