??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
782-317 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1.5 mm
Nomenclature
782-317
No de produit
782-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
43.50 mm
largeur
1.50 mm
Profondeur
82.20 mm
Couleur
orange
Poids
4.125 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés