??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
782-317 - Piastra terminale e intermedia, spessore 1.5 mm
Lista materiale
782-317
Codice art.
782-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
43.50 mm
Larghezza
1.50 mm
Profondita
82.20 mm
Colore
orange
Peso
4.125 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD