??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
782-317 - End and intermediate plate, 1.5 mm thick
Bill of material
782-317
Item-No.
782-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
43.50 mm
Width
1.50 mm
Depth
82.20 mm
Color
orange
Weight
4.125 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей