??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
782-317 - Abschluss- und Zwischenplatte, 1.5 mm dick
Stückliste
782-317
Bestell-Nr.
782-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
43.50 mm
Breite
1.50 mm
Tiefe
82.20 mm
Farbe
orange
Gewicht
4.125 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen