??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
780-613 - Morsetto sezionatore del neutro per 1 conduttore, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
780-613
Codice art.
780-613
Designazione
Morsetto sezionatore del neutro per 1 conduttore, 2.5 mm², 24 A, blu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Altezza
77.00 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
43.50 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
blu
Peso
13.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD