??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
780-613 - Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
780-613
No de produit
780-613
Désignation
Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur, 2.5 mm², 24 A, bleu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
24 A
Hauteur
77.00 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
43.50 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
bleu
Poids
13.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés