??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
780-613 - Borna seccionable de neutro con 1 conductor, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
780-613
Item-No.
780-613
Designación
Borna seccionable de neutro con 1 conductor, 2.5 mm², 24 A, azul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
24 A
Altura
77.00 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
43.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
azul
Peso
13.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD