??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
780-613 - 1-przewodowa złączka rozłączalna N, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
780-613
Nr zamówienia.
780-613
Description
1-przewodowa złączka rozłączalna N, 2.5 mm², 24 A, niebieski
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
wysokość
77.00 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
43.50 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
niebieski
masa
13.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD